Bediengerät Einstellungen

Symbol | Beschreibung |
|---|---|
| Sprache: Hier können Sie die Anzeigesprache des Bediengerätes wählen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch, Ungarisch, Koreanisch. |
| Helligkeit: Hier gibt es 2 Schieberegler zur Einstellung der Helligkeit im normalen und im gedimmten Zustand. Das Dimmen kann über ein Kontrollkästchen aktiviert werden. |
| Bediengerät-Info: Hier werden die folgenden Informationen angezeigt:
|
| Konfiguration der Startansicht |
| Einstellungen zurücksetzen: Das Bediengerät wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Alle benutzerdefinierten Bediengeräteeinstellungen werden dabei gelöscht. Die Dateien auf dem USB-Speicher bleiben erhalten. |
| Speicher formatieren: Der USB-Speicher wird formatiert. Alle gespeicherten Dateien werden gelöscht. Die Einstellungen des Bediengeräts bleiben erhalten. |
| Lizenz: Die Open-Source-Lizenzen werden angezeigt. |