Ustawienia panelu sterowania

Symbol

Opis

Język: Tutaj można wybrać język panelu sterowania:

niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, chiński, rosyjski, węgierski, koreański.

Jasność: Tutaj znajdują się 2 suwaki do ustawienia jasności w trybie normalnym i przyciemnionym. Przyciemnienie można aktywować w polu wyboru.

Informacja o panelu sterowania: Tutaj wyświetlane są poniższe informacje:

  • Typ panelu sterowania
  • Numer katalogowy oprogramowania sprzętowego
  • Wersja oprogramowania sprzętowego
  • Wydanie oprogramowania sprzętowego
  • Wariant sprzętu

Konfiguracja Widok startowy

Resetowanie ustawień: Panel sterowania jest resetowany do stanu fabrycznego. Wszystkie ustawienia panelu sterowania zdefiniowane przez użytkownika zostają przy tym usunięte.

Pliki w pamięci USB zostają zachowane.

Formatowanie pamięci: Pamięć USB zostaje sformatowana. Wszystkie zapisane pliki zostają usunięte.

Ustawienia panelu sterowania zostają zachowane.

Licencja: Wyświetlane są licencje Open Source.