Operatørpanel, innstillinger

Symbol | Beskrivelse |
|---|---|
| Språk: Her kan du velge displayspråk for operatørpanelet: Tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, kinesisk, russisk, ungarsk, koreansk. |
| Lysstyrke: Her finnes det 2 glidere for å stille inn lysstyrke i normal og dimmet tilstand. Dimming kan aktiveres via et kontrollfelt. |
| Informasjon om operatørpanel: Her vises følgende informasjon:
|
| Konfigurasjon av Startvisning |
| Tilbakestille innstillinger: Operatørpanelet tilbakestilles til tilstanden ved levering. Da slettes alle brukerdefinerte innstillinger i operatørpanelet. Filene i USB-minnet beholdes. |
| Formatere minne: USB-minnet formateres. Alle lagrede filer slettes. Innstillingene for operatørpanelet beholdes. |
| Lisens: Open-Source-lisensene vises. |