Kezelőkészülék-beállítások

Szimbólum

Leírás

Nyelv: Itt választhatja ki a kezelőkészülék kijelzőjének nyelvét:

német, angol, francia, spanyol, olasz, portugál, kínai, orosz, magyar, koreai.

Fényerő: Itt 2 csúszka található a normál fényerő és a csökkentett fényerő beállításához. A fényerő csökkentése jelölőnégyzettel aktiválható.

Kezelőkészülék-infó: Itt a következő információk jelennek meg:

  • A kezelőkészülék típusa
  • Firmware cikkszáma
  • Firmware-verzió
  • Firmware-kiadás
  • Hardverváltozat

Kezdő nézet konfigurálása

Beállítások visszaállítása: A kezelőkészülék visszaáll kiszállítási állapotba. Közben a kezelőkészülék minden felhasználói beállítása törlődik.

Az USB-memórián lévő fájlok megmaradnak.

Memória formázása: Megtörténik az USB-memória formázása. Minden tárolt fájl törlődik.

A kezelőkészülék beállításai megmaradnak.

Licenc: A nyílt forráskódú licencek megjelennek a kijelzőn.