CBG21A som Gateway-drift

Ved hjelp av operatørpanelet kan du bygge opp en forbindelse mellom en omformer og MOVISUITE®. Operatørpanelet fungerer da som gateway.
MERK

Når Gateway-drift er aktiv, kan det ikke utføres andre handlinger med operatørpanelet.
Slik går du frem:
- Operatørpanel CBG21A er koblet til omformeren.
- På engineering-PC-en er i MOVISUITE® vinduet Communication (Kommunikasjon) åpnet.
- Koble operatørpanelet til engineering-PC-en via en Mini-USB-kabel. Du får en passende kabel under delenummer 25643517 hos SEW‑EURODRIVE.
- Menyen "Gateway" vises på CBG21A.
- Så snart operatørpanelet er koblet til PC-en, vises det i MOVISUITE®.
- For å opprette en aktiv forbindelse mellom MOVISUITE® og omformeren må du trykke på <OK>-tasten på operatørpanelet.
- Du kan nå utføre innstillinger i MOVISUITE®. Du finner mer informasjon i MOVISUITE®, under Mer > Dokumenter.
- Kontroller følgende innstillinger i MOVISUITE®:
- Når et operatørpanel allerede er koblet til, vises dette i visningsfeltet Connected USB adapters (Tilkoblede USB-adaptere) [3]. Hvis intet operatørpanel vises, må du kontrollere forbindelsen og deretter klikke på knappen Update adapters (Oppdater adaptere) [5].
- Klikk på knappen Apply (Bruk) [6] for å skanne tilkoblet enhet og bruke den i prosjektet. Da vises ikke operatørpanelet, men den underlagrede omformeren i MOVISUITE®.
- Klikk på Cancel (Avbryt) på operatørpanelet for å bryte forbindelsen.
- Trekk deretter ut USB-kabelen.

[1] | Fanen Communication (Kommunikasjon) |
[2] | Network type (Nettverkstype) USB |
[3] | Scan USB adapters (Skann USB-adaptere) |
[4] | Visning av enhetens navn |
[5] | Update adapters (Oppdater adaptere) |
[6] | Apply (Bruk) og Scan (Skann) |