CBG21A som gateway-drift

Ved hjælp af betjeningsenheden kan du etablere en forbindelse mellem en omformer og MOVISUITE®. Betjeningsenheden fungerer i den forbindelse som gateway.
BEMÆRK

Når gateway-driften er aktiv, kan der ikke udføres andre handlinger på betjeningsenheden.
Udfør følgende:
- Betjeningsenheden CBG21A er forbundet med omformeren.
- På engineering-pc’en i MOVISUITE® er vinduet Kommunikation åbnet.
- Forbind betjeningsenheden med engineering-pc’en via et Mini-USB-kabel. Du kan få et passende kabel med varenummer 25643517 hos SEW‑EURODRIVE.
- Menuen „Gateway“ vises på CBG21A.
- Så snart betjeningsenheden er forbundet med pc’en, vises det i MOVISUITE®.
- For at etablere en aktiv forbindelse mellem MOVISUITE® og omformeren skal du trykke på tasten <OK> på betjeningsenheden.
- Du kan nu foretage indstillinger i MOVISUITE®. Du kan finde flere informationer i MOVISUITE® i Mere > Dokumenter.
- Kontrollér følgende indstillinger i MOVISUITE®:
- Hvis betjeningsenheden allerede er tilsluttet, vises dette i displayfeltet Connected USB adapters (Tilsluttede USB-adaptere) [3]. Hvis der ikke vises nogen betjeningsenhed, skal du kontrollere forbindelsen og derefter klikke på knappen Update adapters (Opdatér adaptere) [5].
- Klik på knappen Apply (Overtag) [6] for at scanne den tilsluttede enhed og overtage den i projektet. Derved er det ikke kun betjeningsenheden som vises, men også underordnede omformere i MOVISUITE®.
- For at afbryde forbindelsen skal du klikke på betjeningsenheden på Cancel (Afbryd).
- Træk derefter USB-kablet ud.

[1] | Fanen Communication (Kommunikation) |
[2] | Netværkstype USB |
[3] | Scan USB adapters (Scan USB-adaptere) |
[4] | Visning af enhedens navn |
[5] | Update adapters (Opdatér adaptere) |
[6] | Apply (Overtag) |