Réglage en régulation de vitesse

Le mode manuel permet de mettre l'entraînement en mouvement.

Procéder comme suit.

  1. Sélectionner le menu Optimisation de la motorisation-transmission > Dynamique du régulateur > Réglage en régulation de vitesse
    • La question suivante s'affiche : "Voulez-vous lancer le mode manuel ?"
  2. Appuyer sur la touche <OK>.
  3. Sélectionner la valeur ou l'échelle Rigidité et appuyer sur la touche <OK>. Saisir la valeur ou régler la valeur souhaitée à l'aide des touches flèche <vers la droite / vers la gauche>.
  4. Appuyer sur la touche <OK>.
  5. Sélectionner l'échelle Absence de jeu et appuyer sur la touche <OK>. Régler la valeur souhaitée à l'aide des touches flèche <vers la droite / vers la gauche>.
  6. Pour confirmer le mode manuel, appuyer sur la touche <OK>.
  1. Pour arrêter le mode manuel, appuyer sur la touche <Esc>.
    • La question suivante s'affiche : voulez-vous arrêter le mode manuel ? Avertissement ! Une consigne appliquée redevient active après fin du mode manuel.
  2. Avant de désactiver le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.
  3. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
  • Le mode manuel a été arrêté et les consignes appliquées sont de nouveau actives.
  1. Pour quitter le menu, appuyer sur la touche <Esc>.
  • La dynamique du régulateur est réglée.

REMARQUE

Il est également possible d'optimiser la motorisation-transmission via les modes de fonctionnement manuels en balancier et par impulsions. La procédure est alors comparable à celle de la régulation de vitesse.