Impostazione nel modo velocità

Tramite l'operazione manuale è possibile traslare l'azionamento.

Procedere come segue:

  1. Selezionare nel menu Ottimizzazione linea di azionamento > Dinamica del regolatore > Impostazione nel modo velocità
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: "Avviare l'operazione manuale?"
  2. Toccare il tasto <OK>.
  3. Selezionare il valore o la scala Stiffness (rigidità) e toccare il tasto <OK>. Immettere il valore o impostare il valore desiderato con i tasti freccia <destra/sinistra>.
  4. Toccare il tasto <OK>.
  5. Selezionare la scala Zero clearance (gioco) e toccare il tasto <OK>. Impostare il valore desiderato con i tasti freccia <destra/sinistra>.
  6. Per confermare il valore toccare il tasto <OK>.
  1. Per arrestare l'operazione manuale toccare il tasto <Esc>.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: Arrestare l'operazione manuale? Avvertenza! Dopo l'arresto dell'operazione manuale si riattiva un riferimento applicato.
  2. Prima dell'arresto dell'operazione manuale accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze delle parti rotanti.
  3. Confermare con il tasto <OK>.
  • L'operazione manuale è stata arrestata e i riferimenti applicati si riattivano.
  1. Per uscire dal menu toccare il tasto <ESC>.
  • La dinamica del regolatore è stata impostata.

NOTA

L'ottimizzazione della linea di azionamento può essere eseguita anche tramite i tipi di operazione manuale: modo pendolare e modo pulsato. Il procedimento è comparabile al modo velocità.