Ajustar en modo de velocidad

El funcionamiento manual le permite desplazar el accionamiento.

Proceda como se indica a continuación:

  1. En el menú Optim. conj. accionamiento, seleccione Dinámica del regulador > Ajustar en modo de velocidad
    • Se muestra la siguiente consulta: "¿Desea iniciar el funcionamiento manual?"
  2. Pulse la tecla <OK>.
  3. Seleccione el valor o la escala Stiffness (Rigidez) y pulse la tecla <OK>. Introduzca un valor o ajuste el valor deseado con las teclas de flecha <derecha/izquierda>.
  4. Pulse la tecla <OK>.
  5. Seleccione la escala Zero clearance (Holgura) y pulse la tecla <OK>. Ajuste el valor deseado con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
  6. Para confirmar el valor, pulse la tecla <OK>.
  1. Para detener el funcionamiento manual, pulse la tecla <Esc> (Escape).
    • Se muestra la siguiente consulta: ¿Desea detener el funcionamiento manual? ¡Advertencia! Una consigna creada se activa de nuevo tras finalizar el funcionamiento manual.
  2. Antes de detener el funcionamiento manual, compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.
  3. Confirme con la tecla <OK>.
  • El accionamiento manual se ha detenido y las consignas presentes vuelven a activarse.
  1. Para abandonar el menú, pulse la tecla <ESC> (Escape).
  • Ha configurado la dinámica del regulador.

AVISO

La optimización del conjunto de accionamiento también puede llevarla a cabo desde los tipos de funcionamiento manual Funcionamiento oscilante y Funcionamiento por ciclos. El procedimiento, en dichos casos, es comparable con el del modo de velocidad.