在转速模式下设置

可以在手动操作模式下移动驱动装置。

请按以下步骤进行操作:

  1. 在菜单优化驱动机构 > controller dynamics(控制器动态) > 在转速模式下进行设置中选择
    • 显示以下询问:“是否要开始手动操作?”
  2. 点击 <OK> 键。
  3. 选择数值或Stiffness(刚性)刻度并点击 <OK> 键。输入数值或使用 <向右/向左> 箭头键设置所需数值。
  4. 点击 <OK> 键。
  5. 选择Zero clearance(零背隙)刻度并点击 <OK> 键。使用 <向右/向左> 箭头键设置所需数值。
  6. 为确认数值,请点击 <OK> 键。
  1. 要停止手动操作,请点击 <Esc> 键。
    • 显示以下询问:是否要停止手动操作?警告!所确定的设定值将在手动操作结束后重新激活。
  2. 停止手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。
  3. 按 <OK> 键确认选择。
  • 手动操作已停止,现有设定值都将重新激活。
  1. 为退出菜单,请点击 <ESC> 键。
  • 控制器动态已设置。

提示

还可以通过手动操作模式、钟摆式运行和循环模式优化驱动机构。操作步骤与转速运行模式类似。