优化驱动机构

优化驱动机构菜单中,可以优化负载质量惯性矩并设置控制器动态

优化方式有很多种。

  • 手动输入数值(此处无需移动驱动装置)
  • 在PLC运行模式下测量
  • 在转速运行下测量
  • 在钟摆式运行模式下测量
  • 在循环模式下测量

警告

意外起动会造成危险。
死亡或重伤。
  • 如果按下“RUN”键,变频器将启用,并以先前设置的转速启动。
  • 如果手动操作模式停止,当前现有的设定值将激活。设定值可通过数字量输入端或过程数据来指定。
  • 开始手动操作模式之前,请检查旋转部件范围内是否有人。