드라이브 트레인 최적화

드라이브 트레인 최적화 메뉴에서 부하 관성 토크를 최적화하고 컨트롤러 다이내믹을 설정할 수 있습니다.

이것은 다양한 방식으로 가능합니다.

  • 값의 수동 입력 (드라이브는 이동시킬 필요가 없습니다)
  • PLC 모드에서 측정
  • 속도 모드에서 측정
  • 부하 모드에서의 측정
  • 순환 모드에서의 측정

경고

예기치 않은 기동으로 인한 위험.
사망 또는 중상.
  • RUN 버튼을 누르면 인버터가 승인되고 상황에 따라 사전에 설정된 속도로 시작됩니다.
  • 수동 모드를 중지하는 경우 현재 지정된 설정값이 활성화됩니다. 설정값은 디지털 입력 또는 공정 데이터를 통해 지정할 수 있습니다.
  • 수동 모드의 시작 전에 회전 부품의 영역에 인원이 존재하지 않는지 점검하십시오.