Optimering af drivlinje

I menuenOptimering af drivlinje kan du optimere lastinertimomentet og indstille reguleringsdynamikken.
Dette er kan gøre på forskellige måder.
- Manuel indtastning af værdien (drevet behøver ikke blive bevæget her)
- Måling i PLC-drift
- Måling i omdrejningstaldrift
- Måling i pendulerende drift
- Måling i taktdrift

ADVARSEL

Fare på grund af uventet start.
Dødsfald eller alvorlige kvæstelser.
- Når du trykker på RUN-tasten, frigives omformeren og startes med omdrejningstallet, der eventuel er indstillet forinden.
- Når du stopper den manuelle drift, aktiveres de nominelle værdier, der aktuelt foreligger. Nominelle værdier kan være indstillet via digitalindgange eller procesdata.
- Kontrollér før start af den manuelle drift, at der ikke er personer i området med drejende dele.
Videreførende informationer