Optimalisatie van de aandrijfstreng

In het menu Optimalisatie aandrijfstreng kunt u het lasttraagheidsmoment optimaliseren en de regelaardynamiek instellen.
Dat is mogelijk op meerdere manieren.
- Handmatige invoer van de waarde (de aandrijving hoeft hierbij niet verplaatst te worden)
- Meten in het PLC-bedrijf
- Meten in het toerentalbedrijf
- Meten in het pendelbedrijf
- Meten in de cyclische modus

WAARSCHUWING

Gevaar door onverwacht opstarten.
Dodelijk of ernstig letsel.
- Als u op de RUN-toets drukt, wordt de regelaar vrijgegeven en met het eventueel eerdere ingestelde toerental gestart.
- Als u het handbedrijf stopt, worden de momenteel geconfigureerde setpoints actief. Setpoints kunnen door digitale ingangen of procesdata gespecificeerd zijn.
- Controleer vóór het starten van het handbedrijf of niemand zich binnen het bereik van draaiende delen bevindt.
Aanvullende informatie