Optimierung Antriebsstrang

Im Menü Optimierung Antriebsstrang können Sie das Lastträgheitsmoment optimieren und die Reglerdynamik einstellen.
Dies ist über verschiedene Wege möglich.
- Manuelle Eingabe des Werts (der Antrieb muss hier nicht verfahren werden)
- Messen im SPS-Betrieb
- Messen im Drehzahlbetrieb
- Messen im Pendelbetrieb
- Messen im Taktbetrieb

WARNUNG

Gefahr durch unerwarteten Anlauf.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Wenn Sie die RUN-Taste drücken, wird der Umrichter freigegeben und mit eventuell zuvor eingestellter Drehzahl gestartet.
- Wenn Sie den Handbetrieb stoppen, werden die aktuell anliegenden Sollwerte aktiv. Sollwerte können durch Digitaleingänge oder Prozessdaten vorgegeben sein.
- Prüfen Sie vor dem Starten des Handbetriebs, dass sich keine Personen im Bereich drehender Teile befinden.
Weiterführende Informationen