Optymalizacja układu napędowego

W menu Optymalizacja układu napędowego można zoptymalizować moment bezwładności masy obciążenia i ustawić dynamikę regulatora.
Jest to możliwe na różne sposoby.
- Ręczne wprowadzenie wartości (napędu nie trzeba tutaj przesuwać)
- Pomiar w trybie PLC
- Pomiar w trybie prędkości obrotowej
- Pomiar w trybie wahadłowym
- Pomiar podczas pracy cyklicznej

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo na skutek niespodziewanego uruchomienia.
Śmierć lub poważne obrażenia ciała.
- Naciśnięcie przycisku RUN powoduje odblokowanie falownika i jego ewentualne uruchomienie z ustawioną wcześniej prędkością obrotową.
- Zatrzymanie trybu obsługi ręcznej aktywuje aktualne wartości zadane. Wartości zadane mogą być ustawiane przez wejścia cyfrowe lub dane procesowe.
- Przed uruchomieniem trybu ręcznego należy sprawdzić, czy w obszarze obracających się części nie ma ludzi.
Dalsze informacje