Otimização do grupo motopropulsor

No menu Otimização do grupo motopropulsor pode otimizar o Momento de inércia em carga e ajustar a Dinâmica do controlador.
Tal pode ser feito de várias maneiras.
- Introdução manual do valor (neste caso, o acionamento não deve ser movido)
- Medição em operação com CLP
- Medição em operação de velocidade
- Medição em operação pendular
- Medição em operação por impulsos

AVISO

Perigo devido a arranque inesperado.
Morte ou ferimentos graves.
- Se premir a tecla RUN, o conversor é habilitado e iniciado a uma velocidade que possa ter sido previamente definida.
- Se parar a operação manual, os valores de referência atuais são ativados. Os valores de referência podem estar especificados por entradas digitais ou dados do processo.
- Antes de iniciar a operação manual, verifique se não se encontra ninguém na área das peças rotativas.
Informações adicionais