Realizar uma cópia de segurança dos dados
A consola serve de suporte de armazenamento no qual pode guardar os dados.
Proceda da seguinte forma:
- Deve utilizar um cabo USB A para USB Mini B. Pode adquirir um cabo adequado com a referência 25643517 junto da SEW‑EURODRIVE.
- Insira o conector USB Mini B na respetiva entrada da consola.
- Insira o conector USB A numa entrada USB livre do PC.
- A consola liga-se.
- A memória USB da consola é apresentada no Windows Explorer como "CBG21A MTP".
- Já pode partilhar os ficheiros.
- Copie os ficheiros da memória USB para uma pasta local no PC.
- Copie os ficheiros de uma pasta local no PC para a memória USB.
- Realizou a cópia de segurança dos dados.