Salvaguardar datos

La consola de programación sirve como medio de almacenamiento en el que puede guardar datos.

Proceda como se indica a continuación:

  • Utilice un cable USB tipo USB A a USB Mini‑B. SEW‑EURODRIVE pone a su disposición un cable adecuado bajo la ref. de pieza 25643517.
  1. Inserte el conector USB Mini‑B en el puerto correspondiente de la consola de programación.
  2. Introduzca el conector USB‑A en un puerto USB libre del PC.
    • La consola de programación se enciende.
    • La memoria USB de la consola de programación se muestra en el Explorador de Windows como "CBG21A MTP".
  3. Ahora puede reemplazar los archivos.
  4. Copie los archivos de la memoria USB en una carpeta local en el PC.
  5. Copie los archivos de una carpeta local del PC en una memoria USB.
  • Ha finalizado la salvaguarda de datos.