Salvataggio dei dati
Il pannello operatore funge da supporto di memoria sul quale è possibile salvare dati.
Procedere come segue:
- Utilizzare un cavo USB A su USB B mini. Il cavo adatto può essere ordinato con il codice 25643517 alla SEW‑EURODRIVE.
- Innestare il connettore USB B mini nella relativa presa del pannello operatore.
- Innestare il connettore USB A in una presa USB libera del PC.
- Il pannello operatore si accende.
- La memoria USB del pannello operatore viene visualizzata in Windows Explorer come "CBG21A MTP".
- Ora è possibile scambiare file.
- Copiare i file della memoria USB in una cartella locale del PC.
- Copiare i file di una cartella locale sul PC nella memoria USB.
- Il salvataggio dei dati è stato eseguito.