Ukládání dat

Ovládací zařízení slouží jako paměťové médium, na které můžete ukládat data.

Postupujte následujícím způsobem:

  • Použijte k tomu USB kabel USB A na USB mini‑B. Vhodný kabel získáte u společnosti SEW‑EURODRIVE pod objednacím číslem 25643517.
  1. Zasuňte konektor USB mini-B do příslušného zdířkového kontaktu na ovládacím zařízení.
  2. Zasuňte konektor USBA do volného zdířkového kontaktu USB na počítači.
    • Ovládací zařízení se zapne.
    • Paměť USB ovládací zařízení se ve Windows Exploreru zobrazí jako "CBG21A MTP".
  3. Nyní můžete vyměňovat soubory.
  4. Zkopírujte soubory z paměti USB do místní složky v počítači.
  5. Zkopírujte soubory z místní složky v počítači do paměti USB.
  • Provedli jste zálohování dat.