데이터 백업
조작판은 데이터를 저장할 수 있는 데이터 매체의 용도로 사용됩니다.
다음과 같이 진행하십시오:
- USB Mini‑B에서 USB 케이블 USB A를 사용하고 있습니다. 부품번호 25643517의 적합한 케이블은 SEW‑EURODRIVE에서 구매할 수 있습니다.
- USB Mini B 커넥터를 조작판의 해당 소켓에 꽂으십시오.
- USB A 커넥터를 PC의 빈 USB 소켓에 꽂으십시오.
- 조작판이 켜집니다.
- 조작판의 USB 메모리가 Windows 탐색기에서 "CBG21A MTP"로 표시됩니다.
- 이제 파일을 교환할 수 있습니다.
- USB 메모리의 파일을 PC의 로컬 폴더에 복사하십시오.
- PC의 로컬 폴더에 있는 파일을 USB 메모리에 복사하십시오.
- 데이터 백업이 실시되었습니다.