Data opslaan

Het programmeerapparaat dient als opslagmedium, waarop u gegevens kunt opslaan.

Ga als volgt te werk:

  • Gebruik een USB-kabel USB A naar USB mini‑B. Een passende kabel vindt u onder artikelnummer 25643517 bij SEW‑EURODRIVE.
  1. Steek de USB-mini‑B-stekker in de betreffende poort van het programmeerapparaat.
  2. Steek de USB-A-stekker in een vrije USB-poort van de pc.
    • Het programmeerapparaat wordt ingeschakeld.
    • Het USB-geheugen van het programmeerapparaat wordt in de Windows Explorer als "CBG21A MTP" weergegeven.
  3. Nu kunt u data uitwisselen.
  4. Kopieer de bestanden van het USB-geheugen naar een lokale map op de pc.
  5. Kopieer bestanden van een lokale map op de pc naar het USB-geheugen.
  • U heeft een backup gemaakt van de data.