Kopia zapasowa danych

Panel sterowania służy jako nośnik pamięci, na którym można zapisywać dane.

Należy wykonać następujące czynności:

  • Stosowany jest kabel USB ze złączem USB A i mini USB B. Odpowiedni kabel można zamówić pod nr katalogowym 25643517 w SEW‑EURODRIVE.
  1. Włożyć wtyczkę mini USB B do odpowiedniego gniazda w panelu sterowania.
  2. Włożyć wtyczkę USB-A do wolnego gniazda USB komputera.
    • Panel sterowania włączy się.
    • Pamięć USB panelu sterowania wyświetla się w eksploratorze Windows jako "CBG21A MTP".
  3. Teraz można wymieniać pliki.
  4. Skopiować pliki z pamięci USB do lokalnego katalogu na komputerze.
  5. Skopiować pliki z lokalnego katalogu na komputerze do pamięci USB.
  • Kopia zapasowa danych została wykonana.