Daten sichern
Das Bediengerät dient als Speichermedium, auf dem Sie Daten speichern können.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Sie verwenden ein USB-Kabel USB A auf USB Mini‑B. Sie erhalten ein passendes Kabel unter der Sachnummer 25643517 bei SEW‑EURODRIVE.
- Stecken Sie den USB-Mini‑B-Stecker in die entsprechende Buchse des Bediengeräts.
- Stecken Sie den USB-A-Stecker in eine freie USB-Buchse des PC.
- Das Bediengerät schaltet sich ein.
- Der USB-Speicher des Bediengeräts wird im Windows Explorer als "CBG21A MTP" angezeigt.
- Sie können nun die Dateien austauschen.
- Kopieren Sie Dateien des USB-Speichers in einen lokalen Ordner auf dem PC.
- Kopieren Sie Dateien eines lokalen Ordner auf dem PC in den USB-Speicher.
- Sie haben die Datensicherung durchgeführt.