Parameter von Bediengerät auf Umrichter übertragen

  • Das Bediengerät CBG21A ist mit dem Umrichter verbunden.
  • Die Datei befindet sich auf dem Bediengerät.
  1. Wählen Sie im Hauptmenü das Symbol Datenhaltung aus.
  2. Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
    • Das Fenster Datenhaltung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie den Eintrag Bediengerät -> Umrichter [1].
  4. Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
    • Das Fenster Datei wählen wird angezeigt.
  5. Um die ausgewählte Datei zu löschen, tippen sie auf die 2. Funktionstaste [Datei löschen] [3].
  6. Wählen Sie die Datei aus [2].
  7. Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
    • Das Menü zur Übertragung der Parameter wird angezeigt.
    • Die Schaltfläche Starten [4] ist vorgewählt.
  8. Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
    • Die folgende Abfrage wird angezeigt: "Möchten Sie den Datensatz in den Umrichter laden? WARNUNG: Der Antrieb kann danach automatisch anlaufen."
  9. Prüfen Sie, dass sich keine Personen im Bereich drehender Teile befinden.
  10. Bestätigen Sie mit der Taste <OK>.
  • Der Datensatz wird vom Bediengerät auf den Umrichter geladen. Der grüne Haken zeigt den erfolgreichen Download an.