Transmisión de parámetros de la consola de programación al variador
- La consola de programación CBG21A está ahora conectada con el variador.
- El archivo se encuentra en la consola de programación.
- Seleccione, en el menú principal, el símbolo Data management (Mantenimiento de datos).
- Confirme con la tecla <OK>.
- Seleccione la entrada Consola de programación -> Variador [1].
- Confirme con la tecla <OK>.
- Para borrar el archivo seleccionado, pulse la 2.ª Tecla de función [Borrar archivo] [3].
- Seleccione el archivo [2].
- Confirme con la tecla <OK>.
- Confirme con la tecla <OK>.
- Compruebe que no haya personas en la zona de las piezas giratorias.
- Confirme con la tecla <OK>.
- El registro de datos se carga desde la consola de programación al variador. La marca de verificación verde indica que la descarga ha finalizado correctamente.