Transmisión de parámetros del variador a la consola de programación

  • La consola de programación CBG21A está ahora conectada con el variador.
  1. Seleccione, en el menú principal, el símbolo Data management (Mantenimiento de datos).
  2. Confirme con la tecla <OK>.
    • Se muestra el menú Data management (Mantenimiento de datos).
  3. Seleccione la entrada Variador -> Consola de programación [1].
  4. Confirme con la tecla <OK>.
    • Se muestra el menú Select file (Seleccionar archivo).
  5. Seleccione el archivo [2] en el que deban guardarse los parámetros del variador.
  6. Para crear un nuevo archivo, pulse la tecla de función Agregar archivo [3].
    • Se crea un archivo vacío. El nombre se compone de un número correlativo y la designación de la unidad.
  7. Para borrar el archivo seleccionado, pulse la 2.ª tecla de función Borrar archivo.
  8. ¡NOTA! Puede modificar el nombre del archivo en el ordenador al guardar los datos.
  9. Confirme con la tecla <OK>.
    • Se muestra el menú para la transmisión de los parámetros.
    • El botón Start (Iniciar) [4] está preseleccionado.
  10. Pulse la tecla <OK>.
  • Los datos se escriben en el archivo vacío.
  • Los parámetros se cargan desde el variador a la consola de programación. La marca de verificación verde indica la correcta salvaguarda de los datos.