Paraméterek átvitele a frekvenciaváltóról a kezelőkészülékre

  • A CBG21A kezelőkészülék csatlakozik a frekvenciaváltóhoz.
  1. Válassza ki a főmenüben az Adatkezelés szimbólumot.
  2. Erősítse meg az <OK> gombbal.
    • Az Adatkezelés menü megjelenik a kijelzőn.
  3. Válassza ki a Frekvenciaváltó -> Kezelőkészülék [1] bejegyzést.
  4. Erősítse meg az <OK> gombbal.
    • A Fájl kiválasztása menü megjelenik a kijelzőn.
  5. Válassza ki a fájlt [2], amelybe a frekvenciaváltó paramétereit menteni kívánja.
  6. Új fájl létrehozásához koppintson a Fájl hozzáadása [3] funkciógombra.
    • Létrejön egy üres fájl. A név egy folyamatos számból és a készülék megnevezéséből áll.
  7. A kiválasztott fájl törléséhez koppintson a 2. Fájl törlése funkciógombra.
  8. MEGJEGYZÉS! A fájlneveket az adatok mentésekor módosíthatja a számítógépen.
  9. Erősítse meg az <OK> gombbal.
    • A paraméterátviteli menü megjelenik a kijelzőn.
    • Az Indítás [4] gomb előre ki van választva.
  10. Koppintson az <OK> gombra.
  • A rendszer az üres fájlba írja az adatokat.
  • A frekvenciaváltó betölti a paramétereket a frekvenciaváltóról a kezelőkészülékre. A zöld pipa mutatja az adatok sikeres mentését.