Trasmissione dei parametri dal convertitore di frequenza al pannello operatore

  • Il pannello operatore CBG21A è collegato con il convertitore di frequenza.
  1. Selezionare nel menu principale il simbolo Gestione dati.
  2. Confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzato il menu Data management (gestione dati).
  3. Selezionare la voce Convertitore di frequenza -> pannello operatore [1].
  4. Confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzato il menu Select file (selezione file).
  5. Selezionare il file [2] nel quale devono essere salvati i parametri del convertitore di frequenza.
  6. Per creare un nuovo file, toccare il tasto di funzione Aggiungi file [3].
    • Viene creato un file vuoto. Il nome è composto da un numero progressivo e la designazione dell'unità.
  7. Per eliminare il file selezionato toccare il 2° tasto di funzione Elimina file.
  8. NOTA! Il nome del file può essere modificato tramite PC, se i dati vengono salvati.
  9. Confermare con il tasto <OK>.
    • Il menu per la trasmissione dei parametri viene visualizzato.
    • Il pulsante Start [4] è preselezionato.
  10. Toccare il tasto <OK>.
  • I dati vengono scritti nel file vuoto.
  • I parametri del convertitore di frequenza vengono caricati sul pannello operatore. Il segno di spunta verde indica il salvataggio corretto dei dati.