Parameter van de regelaar op het programmeerapparaat overdragen
- Het programmeerapparaat CBG21A is verbonden met de regelaar.
- Selecteer in het hoofdmenu het symbool Databeheer.
- Bevestig met de toets <OK>.
- Selecteer het item Regelaar -> Programmeerapparaat [1].
- Bevestig met de toets <OK>.
- Selecteer het bestand [2], waarin de parameters van de regelaar moeten worden opgeslagen.
- Om een nieuw bestand aan te leggen, tipt u op de functietoets Bestand toevoegen [3].
- Om het geselecteerde bestand te wissen, tipt u op de 2e functietoets Bestand verwijderen.
- AANWIJZING! U kunt de bestandsnamen op de computer wijzigen, op het moment dat u de gegevens opslaat.
- Bevestig met de toets <OK>.
- Tip op de toets <OK>.
- De data worden in het lege bestand opgeslagen.
- De parameters worden van de regelaar naar het programmeerapparaat geladen. Het groene vinkje geeft aan of de data succesvol opgeslagen zijn.