Transfert des paramètres du variateur de vitesse sur la console de paramétrage

  • La console de paramétrage CBG21A est connectée au variateur de vitesse.
  1. Sélectionner le menu principal via le symbole Gestion des données.
  2. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • Le menu Gestion des données s'affiche.
  3. Sélectionner l'entrée Variateur -> Console de paramétrage [1].
  4. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • Le menu Sélectionner fichier s'affiche.
  5. Sélectionner le fichier [2] dans lequel les paramètres du variateur de vitesse doivent être enregistrés.
  6. Pour créer un nouveau fichier, appuyer sur la touche de fonction Ajouter fichier [3].
    • Un fichier vide est créé. Le nom se compose d'un numéro séquentiel et de la désignation de l'appareil.
  7. Pour supprimer le fichier sélectionné, appuyer sur la deuxième touche de fonction Supprimer fichier.
  8. REMARQUE ! Il est possible de modifier le nom du fichier sur l'ordinateur lors de la sauvegarde des données.
  9. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • Le menu de transfert des paramètres s'affiche.
    • Le champ Démarrer [4] est présélectionné.
  10. Appuyer sur la touche <OK>.
  • Les données sont écrites dans le fichier vide.
  • Les paramètres sont chargés dans la console de paramétrage par le variateur de vitesse. La coche verte indique que les données ont été sauvegardées avec succès.