Transfert des paramètres de la console de paramétrage vers le variateur de vitesse

  • La console de paramétrage CBG21A est connectée au variateur de vitesse.
  • Le fichier se trouve sur la console de paramétrage.
  1. Sélectionner le menu principal via le symbole Gestion des données.
  2. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • La fenêtre Gestion des données s'affiche.
  3. Sélectionner l'entrée Console de paramétrage -> Variateur [1].
  4. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • La fenêtre Sélectionner fichier s'affiche.
  5. Pour supprimer le fichier sélectionné, appuyer sur la deuxième touche de fonction. Touche de fonction [Supprimer fichier] [3].
  6. Sélectionner le fichier [2].
  7. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • Le menu de transfert des paramètres s'affiche.
    • Le champ Démarrer [4] est présélectionné.
  8. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
    • La question suivante s'affiche : "Voulez-vous charger le jeu de données dans le variateur ? AVERTISSEMENT : l'entraînement risque de démarrer automatiquement."
  9. Vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.
  10. Valider en appuyant sur la touche <OK>.
  • Le jeu de données est chargé de la console de paramétrage vers le variateur de vitesse. La coche verte indique que le téléchargement a réussi.