Trasmissione dei parametri dal pannello operatore al convertitore di frequenza

  • Il pannello operatore CBG21A è collegato con il convertitore di frequenza.
  • Il file si trova sul pannello operatore.
  1. Selezionare nel menu principale il simbolo Gestione dati.
  2. Confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la finestra Data management (gestione dati).
  3. Selezionare la voce Pannello operatore -> Convertitore di frequenza [1].
  4. Confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la finestra Select file (selezione file.
  5. Per eliminare il file selezionato toccare il 2° tasto di funzione [Elimina file] [3].
  6. Selezionare il file [2].
  7. Confermare con il tasto <OK>.
    • Il menu per la trasmissione dei parametri viene visualizzato.
    • Il pulsante Start [4] è preselezionato.
  8. Confermare con il tasto <OK>.
    • Viene visualizzata la richiesta seguente: "Caricare il record di dati nel convertitore di frequenza? AVVERTENZA: in seguito l'azionamento può avviarsi in automatico."
  9. Accertarsi che non ci siano persone nelle vicinanze delle parti rotanti.
  10. Confermare con il tasto <OK>.
  • Il record di dati del pannello operatore viene caricato nel convertitore di frequenza. Il segno di spunta verde indica che il download è riuscito.