Enregistrement des données
La console de paramétrage sert de support mémoire sur lequel les données peuvent être enregistrées.
Procéder comme suit.
- En cas d'utilisation d'un câble USB A vers USB Mini-B, il est possible d'obtenir un câble adapté auprès de SEW‑EURODRIVE en indiquant la référence 25643517.
- Enficher le connecteur USB Mini‑B dans le port correspondant de la console de paramétrage.
- Enficher le connecteur A USB dans un port USB libre du PC.
- La console de paramétrage s'allume.
- La mémoire USB de la console de paramétrage s'affiche dans Windows Explorer comme "CBG21A MTP".
- Les fichiers peuvent maintenant être remplacés.
- Copier les fichiers de la mémoire USB dans un dossier local sur le PC.
- Copier les fichiers d'un dossier local dans la mémoire USB sur le PC.
- Les données sont enregistrées.