Optimisation de la motorisation-transmission

Le menu Optimisation de la motorisation-transmission permet d'optimiser le moment d'inertie de la charge et de régler la dynamique du régulateur.

Cela est possible de différentes façons.

  • Saisie manuelle de la valeur (l'entraînement ne doit pas être mis en mouvement)
  • Mesure en fonctionnement API
  • Mesure en régulation de vitesse
  • Mesure en fonctionnement en balancier
  • Mesure en fonctionnement par impulsions

AVERTISSEMENT

Danger dû à un démarrage incontrôlé.
Blessures graves ou mortelles.
  • En appuyant sur la touche RUN, le variateur de vitesse est libéré et démarre avec l'éventuelle vitesse préalablement réglée.
  • En cas d'arrêt du mode manuel, les consignes actuellement appliquées deviennent actives. Les consignes peuvent être définies par des entrées digitales ou des données process.
  • Avant d'activer le mode manuel, vérifier que personne ne se trouve à proximité des pièces en rotation.