Optimalisering drivlinje

I menyen Optimalisering drivlinje kan du optimalisere last-massetreghetsmoment og stille inn reguleringsdynamikk.

Dette kan gjøres på ulike måter.

  • Manuell innlegging av verdien (drivenheten må da ikke beveges)
  • Måling under PLS-drift
  • Måling under turtallsdrift
  • Måling under pendeldrift
  • Måling under syklusdrift

ADVARSEL

Fare som følge av uventet oppstart.
Livsfare eller alvorlige personskader.
  • Hvis du trykker inn RUN-tasten, blir omformeren frigitt og startes med det turtallet som eventuelt ble stilt inn på forhånd.
  • Hvis du stanser manuell drift, aktiveres de skal-verdiene som for øyeblikket foreligger. Skal-verdier kan være spesifisert med digitalinnganger eller prosessdata.
  • Før manuell drift startes, må du kontrollere at ingen personer oppholder seg på områder med roterende deler.