Ajuste em operação de velocidade
Pode mover o acionamento através da operação manual.
Proceda da seguinte forma:
- No menu, selecione Otimização do grupo motopropulsor > Set controller dynamics (Ajustar a dinâmica do controlador) > Ajuste em operação de velocidade
- É apresentada a seguinte consulta: "Deseja iniciar a operação manual?"
- Prima a tecla <OK>.
- Selecione o valor ou a escala Stiffness (Rigidez) e prima a tecla <OK>. Introduza o valor ou defina o valor pretendido com as teclas de seta <direita/esquerda>.
- Prima a tecla <OK>.
- Selecione a escala Zero clearance (Folga) e prima a tecla <OK>. Defina o valor pretendido com as teclas de seta <direita/esquerda>.
- Para confirmar o valor, prima a tecla <OK>.
- Para parar a operação manual, prima a tecla <Esc>.
- É apresentada a seguinte consulta: Deseja parar a operação manual? Aviso! Um valor de referência aplicado é novamente ativado depois de terminar a operação manual.
- Antes de parar a operação manual, verifique se não se encontra ninguém na área das peças rotativas.
- Confirme com a tecla <OK>.
- A operação manual foi parada e os valores de referência aplicados são novamente ativados.
- Para sair do menu, prima a tecla <ESC>.
- Ajustou a dinâmica do controlador.
NOTA