Instellen in het toerentalbedrijf
Via het handbedrijf verplaatst u de aandrijving.
Ga als volgt te werk:
- Selecteer in het menu Optimalisatie aandrijfstreng > Regelaardynamiek > Instellen in het toerentalbedrijf
- De volgende vraag verschijnt: "Wilt u het handbedrijf starten?"
- Tip de toets <OK> aan.
- Selecteer de waarde of schaalverdeling Stiffness (Stijfheid) en tip op de toets <OK>. Voer de waarde in of stel de gewenste waarde in met de pijltoetsen <rechts/links>.
- Tip de toets <OK> aan.
- Selecteer de schaalverdeling Zero clearance (Speling) en tip op de toets <OK>. Stel de gewenste waarde in met de pijltoetsen <rechts/links>.
- Om de waarde te bevestigen, tipt u de toets <OK> aan.
- Om het handbedrijf te stoppen tipt u de toets <Esc> aan.
- De volgende vraag verschijnt: wilt u het handbedrijf stoppen? Waarschuwing! Een aangelegde setpoint wordt na het beëindigen van het handbedrijf weer actief.
- Controleer vóór het stoppen van het handbedrijf of niemand zich binnen het bereik van draaiende delen bevindt.
- Bevestig met de toets <OK>.
- Het handbedrijf is gestopt en opgeslagen setpoints worden weer actief.
- Om het menu te verlaten, tipt u de toets <Esc> aan.
- U heeft de regelaardynamiek ingesteld.
AANWIJZING