Entrées et sorties digitales DIO 01 et DIO 02

À partir de la version de firmware 4.00, il est possible d'accéder au choix à la valeur des DI, DO, DIO ou DO R via l'index ou l'index de remplacement. Tenir compte des différences suivantes.

  • L'accès via l'index permet de procéder à chaque fonction possible via la valeur hexadécimale. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le chapitre Recherche et conversion de la valeur dans la liste des paramètres.
  • L'accès via l'index de remplacement permet de réaliser uniquement les fonctions mentionnées dans le tableau. Cette procédure est plus simple, car elle permet de travailler avec des valeurs décimales entières. Si la fonction sélectionnée n'est pas indiquée en valeur d'index de remplacement décimale, la console de paramétrage indique -----.

Paramètre

Index

Index de remplacement

Valeur possible

Fonction

DIO 01 Entrée/sortie

8337.021

0

Entrée

1

Sortie

DIO 01 Fonction

8337.011

337.011

Voir le tableau Fonctions DI 01 à DI 06 (sélection).

Entrée

8338.011

338.011

Voir le tableau Fonctions DIO 01 à DIO 02 (sélection).

Sortie

DIO 02 Entrée/sortie

8337.022

0

Entrée

1

Sortie

DIO 02 Fonction

8337.012

337.012

Voir le tableau Fonctions DI 01 à DI 06 (sélection).

Entrée

8338.012

338.012

Voir le tableau Fonctions DIO 01 à DIO 02 (sélection)

Sortie