Digitale in-/uitgangen DIO 01 en DIO 02
Vanaf firmwareversie V4.00 heeft u via de index of de reserve-index toegang tot de waarde van een DI, DO, DIO of DO R. Let daarbij op het volgende verschil:
- Met de toegang via de index kunt u elke mogelijke functie via de hexadecimale waarde uitvoeren. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Waarde in de parameterlijst vinden en omrekenen.
- Met de toegang via de reserve-index kunt u alleen bij de functies in de tabel. Deze handelwijze is gemakkelijker, omdat er met hele decimale waarden kan worden gewerkt. Als de actuele functiekeuze niet als decimale reserve-indexwaarde beschikbaar is, geeft het bedieningstoestel ----- aan.
Parameters | Index | Reserve-index | Mogelijke waarden | Functie |
|---|---|---|---|---|
DIO 01 ingang/uitgang | 8337.021 | – | 0 | Ingang |
1 | Uitgang | |||
DIO 01 functie | 8337.011 | 337.011 | zie tabel Functies DI 01 – DI 06 (selectie) | Ingang |
8338.011 | 338.011 | zie tabellen Functies DIO 01 en DIO 02 (selectie) | Uitgang | |
DIO 02 ingang/uitgang | 8337.022 | – | 0 | Ingang |
1 | Uitgang | |||
DIO 02 functie | 8337.012 | 337.012 | zie tabel Functies DI 01 – DI 06 (selectie) | Ingang |
8338.012 | 338.012 | zie tabellen Functies DIO 01 en DIO 02 (selectie) | Uitgang |
Aanvullende informatie