Entradas/saídas digitais DIO 01 e DIO 02
A partir da versão de firmware V4.00 é possível acessar o valor de DI, DO, DIO ou DO R através do índice ou do índice de substituição. Nesse processo, observar a seguinte diferença:
- O acesso pelo índice permite realizar qualquer função possível usando o valor hexadecimal. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Encontrar e converter o valor na lista de parâmetros.
- O acesso pelo índice de substituição permite utilizar apenas as funções listadas na tabela. Este procedimento é mais fácil, porque você pode trabalhar com valores decimais inteiros. Se a seleção de função atual não estiver listada como um valor de índice de substituição decimal, o painel de operação exibirá -----.
Parâmetro | Índice | Índice de substituição | valores possíveis | Função |
|---|---|---|---|---|
DIO 01 Entrada/Saída | 8337.021 | – | 0 | Entrada |
1 | Saída | |||
DIO 01 Função | 8337.011 | 337.011 | Ver tabela Funções DI 01 – DI 06 (seleção) | Entrada |
8338.011 | 338.011 | Ver tabelas Funções DIO 01 e DIO 02 (seleção) | Saída | |
DIO 02 Entrada/Saída | 8337.022 | – | 0 | Entrada |
1 | Saída | |||
DIO 02 Função | 8337.012 | 337.012 | Ver tabela Funções DI 01 – DI 06 (seleção) | Entrada |
8338.012 | 338.012 | Ver tabelas Funções DIO 01 e DIO 02 (seleção) | Saída |
Informações adicionais