数字量输入/输出端DIO 01和DIO 02
自V4.00版的固件开始,可以通过索引或替代索引访问DI、DO、DIO或DO R的数值。注意以下区别:
- 通过索引进行访问时,可以通过十六进制值执行任意功能。有关的详细信息参见章节查找并转换参数表中的数值。
- 通过替代索引访问时只能访问表中已列出的功能。由于可以使用整数十进制值,因此操作步骤更为简单。如果当前的功能选择未作为十进制替代索引值列出,操作面板将显示-----。
参数 | 索引 | 替代索引 | 可能的值 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
DIO 01输入/输出端 | 8337.021 | – | 0 | 输入端 |
1 | 输出端 | |||
DIO 01功能 | 8337.011 | 337.011 | 输入端 | |
8338.011 | 338.011 | 输出端 | ||
DIO 02输入/输出端 | 8337.022 | – | 0 | 输入端 |
1 | 输出端 | |||
DIO 02功能 | 8337.012 | 337.012 | 输入端 | |
8338.012 | 338.012 | 输出端 |
更多的信息