Digitale ind-/udgange DIO 01 og DIO 02

Fra firmwareversion V4.00 kan få adgang til en værdi for en DI, DO, DIO eller DO R enten via indekset eller via reserveindekset. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende forskel:

  • Adgangen via indekset giver dig mulighed for at foretage enhver mulig funktion via hexadecimalværdien. Du kan finde flere informationer om dette i kapitlet Identifikation og omregning af værdi i MOVISUITE®.
  • Adgangen til reserveindekset giver dig kun mulighed for de funktioner, der er anført i tabellen. Denne fremgangsmåde er mere enkel, da der kan arbejdes med decimalværdier med heltal. Hvis det aktuelle funktionsvalg ikke er udført som en decimal reserveindeksværdi, viser betjeningsenheden -----.

Parameter

Indeks

Reserveindeks

Mulige værdier

Funktion

DIO 01 Indgang/udgang

8337.021

0

Indgang

1

Udgang

DIO 01 Funktion

8337.011

337.011

Se tabellen Funktioner DI 01 – DI 06 (udvalg)

Indgang

8338.011

338.011

Se tabellerne Funktioner DIO 01 og DIO 02 (udvalg)

Udgang

DIO 02 Indgang/udgang

8337.022

0

Indgang

1

Udgang

DIO 02 Funktion

8337.012

337.012

Se tabellen Funktioner DI 01 – DI 06 (udvalg)

Indgang

8338.012

338.012

Se tabellerne Funktioner DIO 01 og DIO 02 (udvalg)

Udgang