Entradas/salidas binarias DIO 01 y DIO 02

A partir de la versión de firmware V4.00, puede acceder al valor de una DI, DO, DIO o DO R a través del índice o del índice de sustitución. Tenga en cuenta al respecto la siguiente diferencia:

  • El acceso a través del índice permite realizar cualquier función mediante el valor hexadecimal. Encontrará más información en el capítulo Encontrar y convertir el valor en el directorio de parámetros.
  • El acceso a través del índice de sustitución sólo permite las funciones enumeradas en la tabla. Este procedimiento es más sencillo, ya que se puede trabajar con valores decimales enteros. Si la selección de función actual no aparece como valor de índice sustitutivo decimal, la consola de programación muestra -----.

Parámetro

Índice

Índice de sustitución

Valores posibles

Función

DIO 01 Entrada/Salida

8337.021

0

Entrada

1

Salida

DIO 01 Función

8337.011

337.011

Véase la tabla Funciones DI 01 – DI 06 (selección)

Entrada

8338.011

338.011

Véanse las tablas Funciones DIO 01 y DIO 02 (selección)

Salida

DIO 02 Entrada/Salida

8337.022

0

Entrada

1

Salida

DIO 02 Función

8337.012

337.012

Véase la tabla Funciones DI 01 – DI 06 (selección)

Entrada

8338.012

338.012

Véanse las tablas Funciones DIO 01 y DIO 02 (selección)

Salida