Wejścia/wyjścia cyfrowe DIO 01 i DIO 02
Od wersji oprogramowania sprzętowego V4.00 dostęp do wartości DI, DO, DIO lub DO R jest możliwy przez indeks lub indeks zastępczy. Różnica jest przy tym następująca:
- Dostęp przez indeks umożliwia wykonanie każdej możliwej funkcji przez wartość heksadecymalną. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Wyszukiwanie i przeliczanie wartości na liście parametrów.
- Dostęp przez indeks zastępczy umożliwia tylko funkcje wymienione w tabeli. Ten sposób postępowania jest prostszy, ponieważ można pracować z wartościami dziesiętnymi w postaci liczb całkowitych. Jeśli aktualny wybór funkcji nie jest wymieniony jako dziesiętna wartość indeksu zastępczego, na panelu sterowania pojawia się -----.
Parametr | Indeks | Indeks zastępczy | Możliwe wartości | Funkcja |
|---|---|---|---|---|
Wejście/wyjście DIO 01 | 8337.021 | – | 0 | Wejście |
1 | Wyjście | |||
Funkcja DIO 01 | 8337.011 | 337.011 | patrz tabela Funkcje DI 01 – DI 06 (wybór) | Wejście |
8338.011 | 338.011 | patrz tabele Funkcje DIO 01 i DIO 02 (wybór) | Wyjście | |
Wejście/wyjście DIO 02 | 8337.022 | – | 0 | Wejście |
1 | Wyjście | |||
Funkcja DIO 02 | 8337.012 | 337.012 | patrz tabela Funkcje DI 01 – DI 06 (wybór) | Wejście |
8338.012 | 338.012 | patrz tabele Funkcje DIO 01 i DIO 02 (wybór) | Wyjście |
Dalsze informacje