Ingressi/uscite digitali DIO 01 e DIO 02

A partire dalla versione firmware V4.00, è possibile accedere al valore di un DI, DO, DIO o DO R a scelta tramite l'indice o l'indice sostitutivo. A tale proposito tenere presente la seguente differenza:

  • L'accesso tramite l'indice consente di eseguire qualsiasi funzione possibile tramite il valore esadecimale. Per ulteriori informazioni al riguardo vedi cap. Ricerca e conversione di un valore nell'elenco dei parametri.
  • L'accesso tramite l'indice sostitutivo consente soltanto le funzioni elencate nella tabella. Questa procedura è più semplice, poiché è possibile lavorare con valori decimali interi. Se l'attuale selezione funzione non è riportata come valore indice sostitutivo decimale, il pannello operatore visualizza -----.

Parametri

Indice

Indice sostitutivo

Valori possibili

Funzione

DIO 01 input/output

8337.021

0

Ingresso

1

Uscita

DIO 01 funzione

8337.011

337.011

vedi tabella Funzioni DI 01 – DI 06 (selezione)

Ingresso

8338.011

338.011

vedi tabelle Funzioni DIO 01 e DIO 02 (selezione)

Uscita

DIO 02 input/output

8337.022

0

Ingresso

1

Uscita

DIO 02 funzione

8337.012

337.012

vedi tabella Funzioni DI 01 – DI 06 (selezione)

Ingresso

8338.012

338.012

vedi tabelle Funzioni DIO 01 e DIO 02 (selezione)

Uscita