Digitale inn-/utganger DIO 01 og DIO 02
Fra fastvarestatus V4.00 kan du ta tilgang til verdien for en DI, DO, DIO eller DO R via indeksen eller alternativt via reserveindeksen. Vær da oppmerksom på følgende forskjell:
- Tilgang via indeksen gir deg anledning til å utføre enhver mulig funksjon via heksadesimalverdien. Du finner mer informasjon i kapittel Finne og omregne verdi i parameterlisten.
- Tilgangen via reserveindeksen gir deg bare anledning til å bruke funksjonene som er oppført i tabellen. Denne fremgangsmåten er enklere, ettersom det da kan arbeides med desimalverdier med hele tall. Hvis det aktuelle funksjonsutvalget ikke er oppført som desimal reserveindeksverdi, viser operatørpanelet -----.
Parameter | Indeks | Reserveindeks | Mulige verdier | Funksjon |
|---|---|---|---|---|
DIO 01 inngang/utgang | 8337.021 | – | 0 | Inngang |
1 | Utgang | |||
DIO 01 funksjon | 8337.011 | 337.011 | Se tabell Funksjoner DI 01 – DI 06 (utvalg) | Inngang |
8338.011 | 338.011 | Se tabellene Funksjonene DIO 01 og DIO 02 (utvalg) | Utgang | |
DIO 02 inngang/utgang | 8337.022 | – | 0 | Inngang |
1 | Utgang | |||
DIO 02 funksjon | 8337.012 | 337.012 | Se tabell Funksjoner DI 01 – DI 06 (utvalg) | Inngang |
8338.012 | 338.012 | Se tabellene Funksjonene DIO 01 og DIO 02 (utvalg) | Utgang |
Videreførende informasjon