Digitala in-/utgångar DIO 01 och DIO 02

Från och med firmwareversion V4.00 har du tillgång till värdet för en DI, DO, DIO eller DO R via indexet eller reservindexet. Observera följande skillnad:

  • Tillgången via indexet gör att du kan utföra alla möjliga funktioner med hexadecimalvärdet. Mer information finns i avsnittet Hitta och konvertera värde i parameterlistan.
  • Tillgången via reservindexet gör att du bara kan använda funktionerna i tabellen. Det här tillvägagångssättet är enklare eftersom du kan arbeta med heltalsdecimalvärden. Om den aktuella funktionen inte finns som decimalt reservvärde visas ----- på manöverenheten.

Parameter

Index

Reservindex

Möjliga värden

Funktion

DIO 01 ingång/utgång

8337.021

0

Ingång

1

Utgång

DIO 01 funktion

8337.011

337011

Se tabellen Funktioner DI 01–DI 06 (urval).

Ingång

8338.011

338011

Se tabellen Funktioner DIO 01 och DIO 02 (urval).

Utgång

DIO 02 ingång/utgång

8337.022

0

Ingång

1

Utgång

DIO 02 funktion

8337.012

337012

Se tabellen Funktioner DI 01–DI 06 (urval).

Ingång

8338.012

338012

Se tabellen Funktioner DIO 01 och DIO 02 (urval).

Utgång