Digitální vstupy/výstupy DIO 01 a DIO 02
Od verze firmwaru V4.00 můžete k hodnotě DI, DO, DIO nebo DO R přistupovat buď prostřednictvím indexu nebo zástupného indexu. Přitom si povšimněte následujícího rozdílu:
- Přístup přes index umožňuje provádět všechny možné funkce prostřednictvím hexadecimální hodnoty. Další informace k tomuto tématu najdete v kapitole Nalezení a přepočet hodnoty v seznamu parametrů.
- Přístup přes zástupný index umožňuje pouze přístup k funkcím uvedeným v tabulce. Tento postup je jednodušší, protože můžete pracovat s celočíselnými desítkovými hodnotami. Pokud aktuální výběr funkce není uveden jako desítková hodnota zástupného indexu, zobrazí se na displeji ovládacího zařízení -----.
Parametry | Index | Zástupný index | Možné hodnoty | Funkce |
|---|---|---|---|---|
DIO 01 vstup/výstup | 8337.021 | – | 0 | vstup |
1 | výstup | |||
DIO 01 funkce | 8337.011 | 337.011 | viz tabulka Funkce DI 01 – DI 06 (výběr) | vstup |
8338.011 | 338.011 | viz tabulky Funkce DIO 01 a DIO 02 (výběr) | výstup | |
DIO 02 vstup/výstup | 8337.022 | – | 0 | vstup |
1 | výstup | |||
DIO 02 funkce | 8337.012 | 337.012 | viz tabulka Funkce DI 01 – DI 06 (výběr) | vstup |
8338.012 | 338.012 | viz tabulky Funkce DIO 01 a DIO 02 (výběr) | výstup |
Další informace